Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® HLW - Low-cost Werkstoff für hohe Temperatur- & Medienbeanspruchung

Neu im Standardprogramm:

iglidur® HLW ist für den Großserieneinsatz konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Temperatur- und Medienbeständigkeit aus.

Sehr kostengünstig

Geeignet für Unterwassereinsatz

Bis 200°C dauerhaft

hohe universelle Medienbeständigkeit

 
 

Werkstoffdaten iglidur® HLW
Dichte 1,71 g/cm3
Farbe grau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C und 50%r.F. 0,1 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 0,3 Gew.-%
Obere langzeitige Anwendungstemperatur 200°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 240°C
Untere Anwendungstemperatur -40°C
Biege-E-Modul 11.000 MPa
Maximale Flächenpressung 89 MPa
Oberflächenwiderstand* >102Ω
*Die gute Leitfähigkeit dieses Kunststoffes kann unter gewissen Umständen die Korrosionsbildung am metallischen Kontaktkörper begünstigen.

Lieferprogramm:

iglidur® HLW, Form S (metrisch)
Art.-Nr.:
Wellendurchmesser d1 [mm]:
Außendurchmesser d2 [mm]:
Lagerbreite b1 [mm]:
d1-Toleranz min. [mm]:
d1-Toleranz max. [mm]:
iglidur® HLW, Form F (metrisch)
Art.-Nr.:
Wellendurchmesser d1 [mm]:
Außendurchmesser d2 [mm]:
Bunddurchmesser d3 [mm]:
Lagerbreite b1 [mm]:
Bunddicke b2 [mm]:

Weitere Informationen: