Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Lagerung und Leitschaufeln

Die Gleitlager müssen für normale Einsatztemperaturen von 170°C - 200°C geeignet sein und einer maximalen Temperatur von 300°C standhalten. Die statische Druckbelastung der Gleitlager liegt bei 25 N/mm². Außerdem ist die Beständigkeit gegen Lösungsmittel gefordert.

Anforderungen:

Stick-Slip-Freiheit

Chemikalienbeständig

Korrosionsbeständig

Temperatur von 300°C

Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Belastungen bis 25 N/mm²

Lagerung und Leitschaufeln  
Lagerung und Leitschaufeln  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb