Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Affeldt Verpackungsmaschinen GmbH

Schlauchbeutelmaschinen

Bei Dauerbetrieb erreichen die Schweißbacken an Schlauchverpackungsmaschinen oftmals Temperaturen von 160 °C und mehr. Die iglidur® Z Gleitlager bestehen diese Anforderung und sind zudem ausgesprochen verschleißfest.


Teilbezeichnung Max. statischer Oberflächen- Einsatztemp. Farbe Koeffizient Gleit-
  druck (20 °C)     reibung gegen Stahl
iglidur® Z Gleitlager 150 MPa -100 °C / +310 °C braun 0,07-0,20

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr