In der Abfüllanlage von KHS für CO2-haltige Getränke kommt ein patentiertes Füllventil zu Einsatz, in dem die PET-Flasche jeweils durch den Produktdruck angepresst wird. Der Faltenbalg, der die Anpresskraft erzeugt, muss sich berührungslos axial in der ihn umgebenden Bohrung bewegen können. Auch der Kolben, auf den der Faltenbalg drückt, muss sich axial in der Bohrung bewegen, unabhängig von der momentanen Faltenbalglänge. Für die axial verschiebbare Zentrierung des Faltenbalges waren die Konstrukteure auf der Suche nach einem speziellen Lager, das Einsatztemperaturen bis 140°C aushält und beständig gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche ist.
Bei igus fand man die perfekte Lösung: ein Gleitlager in Sonderform aus iglidur X Material, das universell chemikalienbeständig ist und eine sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen ausweist. Es wird am Faltenbalg mit einer Schnappverbindung befestigt und gleitet in einer Bohrung, wobei axiale Entlastungsnuten am Außendurchmesser des Lagers Pumpwirkungen verhindern. Das Lager überzeugt auf ganzer Linie: Im Test mit 50 Millionen Hüben ließ sich kein messbarer Verschleiß feststellen.
Wartungsfreie Lagertechnik für Ventile, Pumpen, Zähler und Verbraucher
Alles Wichtige zu unseren iglidur Gleitlagern im Überblick: Standard- und Sonderteile, Produktneuheiten, Labortests und mehr