Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für einen Kunden wurde in den igus®-Labors der Verschleiß zwischen metallischen Verbundlagern und iglidur® H1-Gleitlagern verglichen. Ein extra angefertigter Testaufbau ahmte die Kundenanwendung nach - die Türscharniere eines Krankenwagens.
Unter folgenden Testparametern wurde der Verschleißvergleich durchgeführt:
Gleitlager: iglidur® H1, metall. Verbundlager
Gegenlaufpartner: CK45; geschliffen und hartverchromt; Ø9 f8
Belastung: 1 MPa
Laufzeit: ~500.000 Zyklen
Bewegungsart: schwenkend; Schwenkwinkel 115°
Versuchstemperatur: ~23°C
Geschwindigkeit: 0,1m/s
Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!
iglidur® H1 - Werkstofftabelle der allgemeinen Eigenschaften