Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Föderketten

Vergleichsweise kleine Lagerflächen führen zu spezifischen Belastungen bis 50N/mm². Durch Kantenbelastungen können kurzzeitig noch höhere Belastungen auftreten. Hängeförderer für innerbetrieblich Stückguttransporte werden für den Transport unterschiedlichster Güter eingesetzt: Autotüren, elektrische Aggregate, Telefonzellen, Gehäuse, Mäntel. Mit dem Gewicht der Güter nimmt auch die Belastung der Lagerstellen der Kardangelenken zu. Ausgelegt sind die Lagerstellen für Belastungen bis 50 N/mm².

Föderketten  
Föderketten  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb