Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Reibwerttest iglidur®

Werden die Eigenschaften von iglidur®-Gleitlagern durch ständiges Umspülen mit Wasser negativ beeinflusst? Um diese Frage für ein Kundenprojekt zu beantworten, wurden im igus®-Labor sechs vorausgewählte iglidur®-Unterwasserspezialisten mit 688.000 Liter Wasser umspült. Beim anschließenden Reibwerttest konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen neuwertigen Lagern und denen, die im "Auswaschungstest" waren, festgestellt werden.
Reibwerttestparameter:

Belastung: 0,7 MPa

Geschwindigkeit: 0,15 m/s

Lagertypen: iglidur® A180, H4, H370, UW, UW500, X


Ergebnis: Die durchgeführte Wassereinwirkung hat zu keiner festgestellten Veränderung der Gleitlager geführt.

Vorher/Nachher: iglidur® A180 nach Umspülung mit 688.000 Litern Wasser.

 

Reibwertvergleich (Orange: Standard, grau: Buchse aus Auswaschungstest)

 
Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!