Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® B | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,15 | |
Farbe | grau | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 1,0 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 6,3 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,18–0,28 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,15 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 20 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 40 | |
Shore-D-Härte | 69 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +100 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +130 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -40 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | K–1 x 10–5 | 12 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 109 | DIN 53482 |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,7 | 0,5 | 2 |
kurzzeitig | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® B | Anwendungstemperatur |
untere | - 40 °C |
obere, langzeitig | + 100 °C |
obere, kurzzeitig | + 130 °C |
zus. axial zu sichern ab | + 50 °C |
iglidur® B | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,18 - 0,28 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + bis 0 |
Kohlenwasserstoffe | - |
Fette, Öle, nicht additiviert | - |
Kraftstoffe | - |
verdünnte Säuren | 0 bis - |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | - |
starke Basen | - |
spezifischer Durchgangswiderstand | > 1010 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | > 109 Ω |
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | |
---|---|
bei +23 °C/50 % r. F. | 1,0 Gew.-% |
max. Wasseraufnahme | 6,3 Gew.-% |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® B D11 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |