Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

PÖSCHEL

Flugzeug Prototyp

Hauptkriterien für den Einsatz:

Reduzierung der Herstellungskosten

Erhöhung der Lebensdauer




In der Konzeptionsphase des EQUATOR wurden alle traditionellen metallischen Kugel- und Gleitlager im gesamten Flugzeug-System auf korrosionsbeständige, nicht blitzschlaggefährdete und isolierte Kunststoff-Gleitlager umgestellt. Abhängig von der Größe des Flugzeuges kommen ca. 360 Lagerstellen und Gleitführungen von igus® zum Einsatz.

iglidur® G

Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C mattgrau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier