Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Datenleitung CF8820

Sicher, getestet, trotzdem preiswert und mit garantierter Lebensdauer.

 

Neue günstige Datenleitung mit kleinen Querschnitten / igus® erweitert das chainflex® M-Programm

... Datenleitungen ... sehr günstig ...

Die sichere und getestete, aber trotzdem preiswerte, Leitungsfamilie chainflex® M von igus® wird erweitert – mit der neuen Datenleitung CF8821 für kleine Querschnitte. igus® bietet ab sofort diese günstige, geschirmte Datenleitungsfamilie für 5 Millionen Zyklen in Energieketten ab Lager an. Wie für das gesamte Portfolio bietet igus® auch hier eine 36-monatige Garantie auf die Funktionssicherheit der Leitungen an.

Für flexible Beanspruchung in e-ketten®

PVC-Außenmantel

Mindestbiegeradius 15 x d

Ohne Ölbeeinflussung

Silikonfrei

Flammwidrig

UL- und CSA-Zulassung

Typische Anwendungsbereiche: Verstelleinrichtungen, Gebereinheiten, Bedienpanels

chainflex® 36 Monate Garantie  
Lieferprogramm
Art.-Nr. R min.
e-kette®
Aderzahl/Leiternennquerschnitt
[mm2]
Außen-Ø ca.
[mm]
Kupferzahl
[kg/km]
Gewicht
[kg/km]
 CF8821.01.02 15 x d (2x0,14)C 5 11 31 Preis auf Anfrage 
 CF8821.01.03 15 x d (3x0,14)C 5,5 13 35 Preis auf Anfrage 
 CF8821.01.04 15 x d (4x0,14)C 5,5 15 41 Preis auf Anfrage 
 CF8821.01.05 15 x d (5x0,14)C 6 18 46 Preis auf Anfrage 
 CF8821.01.07 15 x d (7x0,14)C 6,5 23 57 Preis auf Anfrage 
 CF8821.02.02 15 x d (2x0,25)C 5,5 13 34 Preis auf Anfrage 
 CF8821.02.03 15 x d (3x0,25)C 5,5 16 40 Preis auf Anfrage 
 CF8821.02.04 15 x d (4x0,25)C 6 20 46 Preis auf Anfrage 
 CF8821.02.05 15 x d (5x0,25)C 6 23 53 Preis auf Anfrage 
 CF8821.02.07 15 x d (7x0,25)C 7 30 66 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite Musterbestellung Lebensdauer QuickPin PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeit

Ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden