Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Designstudie: xiros® Schaltwerklager

Fahrradfahrer kennen das: Nach einer Weile setzt sich Dreck in der Schmierung der Kettenritzel fest. Eine feste Masse entsteht, der Schmutz schädigt Kette und Ritzel, Korrosion beginnt, es wird nachgeschmiert, der Kreislauf beginnt. So lange, bis Kette und Ritzel abgenutzt ist. Das einteilige xiros Polymer-Kugellager setzt dem ein Ende. Es ist komplett schmiermittelfrei und korrosionsbeständig. Die Labyrinth-Dichtung macht es zudem unempfindlich gegen Schmutz. Kostengünstiger ist die Kunststoff-Lösung darüber hinaus auch noch. Das trifft auf alle der xiros Polymer-Kugellager zu. Mit ihnen lassen sich bis zu 60 % Gewicht und 40 % Kosten einsparen und immer mehr Anwendungen realisieren. Bestimmt auch Ihre. Wechseln Sie jetzt das Lager!
 

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Schmutzunempfindlich
  • Spülbar

Schaltwerk am Fahrrad  
Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden