Die dryspin® Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und
Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer
Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und
eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche
Gewindetriebe.
► Neue dryspin® Gewindemuttern
► Steigungen DS8x2 RH, DS10x2 LH und DS20x50 LH
► Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
► FDA-konforme Materialien lieferbar
► Mehr Laufruhe durch enge Fertigungstoleranzen
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.