Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Energieführen auf langen Verfahrwegen noch sicherer und effizienter gemacht: Designstudie: Neuartiges Rinnensystem für eine sichere Kettenführung "auf der Seite"

Automatisierung auf langen Wegen ... plane-chain

Für höchste Ausfallsicherheit in Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Zykluszahlen wie Portalen. In dem neuartigen Rinnensystem werden e-Ketten sicher auf der Seite liegend geführt. Die spezielle Rinnenkontur führt die Ketten sicher in dem vertieften Kanal. Durch den Einsatz von Edelstahlrinnen mit geringem Reibfaktor und einer außen aufgebrachten Kunststoff-Dämmschicht wird eine lange Lebensdauer und ein ruhiger Lauf erreicht. Durch den Einsatz eines Deckels kann das komplette System sicher eingehaust werden. Die Bauart sorgt zudem für eine geringe Bauhöhe und platzsparenden Einsatz auf Portalen.

 

Geringe Bauhöhe, sehr platzsparend

Hohe Sicherheit, da e-kette® flach auf der Seite liegt

Geräuschdämmung

Optional komplett eingehaust


Typische Anwendungsbereiche: Portale, Linear Roboter/7. Achse Roboter, Krane

Plane-chain  

Durch den Einsatz von Edelstahlrinnen mit geringem Reibfaktor und einer außen aufgebrachten Kunststoff-Dämmschicht wird eine lange Lebensdauer und ein ruhiger Lauf erreicht. Durch den Einsatz eines Deckels kann das komplette System sicher eingehaust werden.

Portalrinne  

Die Bauart sorgt für eine geringe Bauhöhe und platzsparenden Einsatz auf Portalen.

Lieferzeiten  
Lieferzeit

auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden