Anwender:innen haben die Wahl zwischen einbaufertigen Linearsystemen und variablen Einzelkomponenten. Mit dem drylin W-Linearbaukasten können Ideen verwirklicht und innovative Produkte entwickeln werden. Lassen Sie sich von drylin W inspirieren.
Die Position des Linearschlittens lässt sich mit einem robusten Hebel sichern. Ein Elastomerstreifen hält den Schlitten dabei an Ort und Stelle.
Mit der kugelgelagerten Generation Rollenlager lassen sich Lasten noch leichter bewegen. Das Tandem-Design mit 2 pendelnd gelagerten Rollen bietet eine doppelt so hohe Lastaufnahme als Rollenlager mit Einzelrolle.
Sicheres Handling und optischer Kantenabschluss durch Endkappen für drylin W-Rollenschiene WSR-10-120. Durch die robuste Abdeckkappen und den Presssitz gibt es mehr Sicherheit.
Extrem flache Prismenführung mit schwarzen Schienen und Linearschlitten für präzises Verstellen. Sie sind kompatibel mit vielen Systemen: kurze und lange Schlitten mit Durchgangs- oder Gewindebohrung. Mittlere Verschiebekräfte und garantierte Haltekräfte im igus Labor getestet
Die drylin® T-Miniaturführung mit Vorspannung von igus ist eine hochwertige Lösung für präzise Bewegungen in kleinen Maschinen und Geräten. Sie wurde speziell entwickelt, um eine optimale Führung und Positionierung von Bauteilen zu gewährleisten. Sie haben einen extrem Leichtlauf in der Anwendung und neue Freiheit in der Konstruktion.
Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung: Einbaulage wählen Anwendungsparameter eingeben System auswählen und bestellen.
drylin R Lineargleitfolien sind aus iglidur J4 mit hohem Recycling-Anteil und über 60 % reduziertem CO2-Fußabdruck. Sie haben ein Einsparpotential von mind. 25 % gegenüber Linearlagerfolien aus iglidur J.