Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Q ASDJ-28-025 Gleitplatten für Hubsäulenführung

Spieleinstellung für Hubsäulen: drylin Q ASDJ-28-025

Ob für Vierkant Rohr in Rohr Verstellungen, für U-Profile oder Flachprofile sind die neuen drylin Q Gleitplatten entwickelt worden. Die schmierfreie robuste Linearaufgabe übernehmen Gleiter aus dem Hochleistungspolymer iglidur J. Der Toleranzausgleich der Hubsäulenelemente erfolgt über einen cleveren Einstellmechanismus. Denn zuerst erfolgt der leichte Einbau und im Anschluß von außen die patentierte Einstellung der Gleitplatte über einen Einstellschlüssel. Die drylin Q Gleiterplatten dienen so u.a. als kostengünstige Führung in Hubsäulen.
 

  • Spielreduzierte Führung der Hubsäulen durch Einstellmechanismus
  • Kostengünstig durch Spritzguss
  • Leichte Vollkunststofflösung
  • Schmiermittelfrei, verschleißfest, wartungsfrei durch drytech Polymer iglidur J
  • Korrosionsbeständig

Anwendungsbereiche: Vorrichtungsbau, Möbelbau, Arbeitsplatztische

 
Technische Daten
Art.-Nr. Gewicht
[g]
S
min

max
A B A1 A2 B2
±0,15
d1
-0,1
h2
±0,1
D1
0,1
D2
 ASDJ-28-025 1,9 2,2 2,8 39 28 37 23 22 3,7 1,2 4 6 9,33 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
drylin ASDJ  
drylin ASDJ  

1. Einfache Spieleinstellung

Lieferzeit  
Lieferzeit

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden