Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Your color, your controller, your robot

robolink® 4- oder 5-Achs Roboterarm mit und ohne integrierter Steuerung: RL-DP

Noch günstiger - noch leistungsstärker

Die neue Generation vom robolink®: Die integrierte Steuerung macht den RL-DP sofort einsatzbereit. Mit innenliegenden Leitungen und individueller Farbauswahl setzt igus® nicht nur auf Design. Der Roboter als 4- oder 5-Achs-Variante ist noch präziser, schneller und langlebiger als seine Vorgängermodelle. Durch das Spritzguss-Gehäuse ist der RL-DP zurzeit der Günstigste unter den robolink® Robotern.
 

  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 6 s
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Auch als DPI-Version mit integrierter Steuerung
    erhältlich
  • Auf Wunsch mit Motorencodern
  • Version mit Antriebsencodern möglich
  • Als 4 DOF oder 5 DOF (Freiheitsgrad) erhältlich
  • Optimierte Lagerung der Einzelachsen für weniger
    Umkehrspiel

RL- DP  
 

robolink® RL-DP in 4 Versionen verfügbar

RL-DP  
4-oder 5-Achs Roboter als Schaltschrank- oder Hutschienen-Version

 4 Freiheitsgrade5 Freiheitsgrade
Art.-No.RL-DP-4
Preis: verfügbar ab 3.158,42 EUR 
RL-DP-5 
Preis: verfügbar ab 3.538,00 EUR
Reichweite620 mm790 mm
Nutzlast30 N30 N


Zum Shop

iRC Steuerung und Software - Industrieroboter einfach programmieren

Automation with iRC  

Steuerung im Schaltschrank oder DIN Rail

Robotersteuerung Schaltschrank  

Software zur Programmierung

Roboterprogrammierung mit iRC  

Technische Daten

  
 
 
 
 
  4 DOF*5 DOF*
Typbezeichnung RL-DPRL-DP
Betriebsspannung[VDC]2424
Nennleistung (bei Volllast)[W]120120
Max. Nutzlast (inkl. Greifer)[Kg]33
Gewicht (ohne Netzteil, ext. Display[kg]21,422,4
Reichweite[mm]620790
Präzision (WHD Genauigkeit)[mm]±1±1
*DOF: Freiheitsgrad

Downloads
 

Technisches Datenblatt RL-DP

 

STEP Data - RL-DP-5

 

STEP Data - RL-DP-4

 

Arbeitsraum RL-DP-4

 

Arbeitsraum RL-DP-5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.