Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neue Baugröße im robolink® Apiro® Baukasten

Apiro – angelehnt an das griechische Wort "unendlich". Ein Gelenkbaukasten für verschiedenste Kinematiken und in neuer Baugröße 20 verfügbar.
Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Schneckengetriebe mit tribologisch optimierten
    Materialcompounds
  • Invertiertes Getriebe möglich
  • Getriebe Linearführung möglich
  • Auch 6 DOF (Freiheitsgrad) konstruierbar
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind nacheinander, nebeneinander
    schaltbar
  • Leicht
  • Schmiermittelfrei
  • Kostengünstig
  • Spielarm
  • Langlebig
  • Kompaktes Design

Montageanleitung robolink Apiro

 
RL-A10.0101  

RL-A10.0101

RL-A10.0100  

RL-A10.0100

robolink® Apiro® Baukasten  
robolink® Apiro® Baukasten  
robolink® Apiro® Baukasten  
Abmessungen [mm]

Art.-Nr.BaugrößeBezeichnungÜbersetzungLänge Profil bis Mitte
L2 [mm]
 
RL-A10.010020Schneckengetriebe Basic1:38Ohne Profil Anfragen
RL-A10.010120Schneckengetriebe Basic1:38100.00 Anfragen
RL-A10.010220Schneckengetriebe + Handklemmung + Positionsanzeiger1:38Ohne Profil Anfragen
RL-A14.010020Auslegerachse Basic1:38194.74 Anfragen
RL-A14.010120Auslegerachse mit Ø 8 mm Antrieb1:38194.74 Anfragen

robolink® Apiro® Gelenk mit Handrad, Handklemmung und Positionsanzeige  

robolink® Apiro® Gelenk mit Handrad, Handklemmung und Positionsanzeige

... manuell verstellen ... befestigen ...

  • Komplette Gelenkeinheit
  • Inklusive Positionsanzeiger, Handklemmung und
    Handrad
  • Zubehör in vier Positionen schwenkbar:
    0°, 90°, 180°, 270°

robolink® Apiro® Baukasten  
Technische Daten:

Art.-Nr.Beschreibung 
RL-A10.0102Apiro Getriebe Baugröße 20 mit Positionsanzeiger, Handklemmung und Handrad Anfragen

Neues robolink® Apiro® Befestigungszubehör Baugröße 20

Das Zubehörsortiment wird um verschiedene Befestigungselemente für die Baugröße 20 erweitert.

  • Verschiedene Motorkits mit Schrittmotor NEMA17: mit Litze, Stecker und Encoder sowie Bremse
  • Verschiedene Montageoptionen: senkrecht, axial und waagerecht
  • Montagetool zur Fixierung der Anschlusselemente

RL-A55.0100

RL-A55.0100

 

Art.-Nr.Beschreibung 
RL-A51.0101Motorkit mit Schrittmotor NEMA17, Version mit Litze Anfragen
RL-A51.0102Motorkit mit Schrittmotor NEMA17, Version mit Stecker Anfragen
RL-A51.0103Motorkit mit Schrittmotor NEMA17, Version mit Stecker und Encoder Anfragen
RL-A51.0104Motorkit mit Schrittmotor NEMA17, Version mit Stecker, Encoder und Bremse Anfragen
RL-A54.0100Montageoption senkrecht Anfragen
RL-A54.0102Montageoption axial Anfragen
RL-A54.0103Montageoption waagerecht Anfragen
RL-A55.0100Montagetool Anfragen

Lieferzeit  
Lieferzeit

ab Lager

Ähnliche Produkte

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden