Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Filament iglidur® A350

Temperaturbeständig und verschleißfest

Mit dem iglidur A350-Tribo-Filament ist ein weiterer Werkstoff für die Lebensmittelindustrie verfügbar. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis +180 °C und guter Verschleißfestigkeit, lässt sich iglidur A350 universell einsetzen.
 

  • Konform mit der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und der FDA
  • Verfügbar als 3D-Druck-Filament, als Halbzeug und im Spritzguss
  • In branchenüblicher blauer Farbe
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Autoklavierbar
Typiche Anwendungsbereiche Lebensmittelindustrie, Getränketechnik, Medizintechnik

Filament iglidur A350  

Technische Details

Allgemeine Eigenschaften
Dichte1.42 g/cm³
Farbeblau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23°C/50% r.F.0.6% Gew.-%
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand> 1011 Ωcm
Oberflächenwiderstand> 1011 Ω
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul1,250*/1,390** MPa
Biegefestigkeit50*/46** MPa
Zug-E-Modul850* MPa
Zugfestigkeit35* MPa
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur+180°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur+210°C
Untere Anwendungstemperatur-100°C

* flach gedruckt
** aufrecht gedruckt

Lieferzeit  
Lieferzeit

ab Lager

Info  

Sprechen Sie uns an, wenn Sie iglidur A350 als Filament zum selber 3D-Drucken oder 3D-gedruckte Bauteile aus iglidur A350 testen wollen.

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden