Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

e-spool® flex – unterbrechungsfreie Panel-Zuführung

Die e-spool® flex ist die igus Variante einer Kabeltrommel. Sie kombiniert ein intelligentes Gehäusedesign mit einem innenliegenden twisterband für die Rotationsbewegung. Dadurch ergibt sich die Flexibilität, eine beliebige Leitung mit bis zu 10 mm Durchmesser verwenden zu können. Das System hat einen federgetriebenen Rückzugmechanismus und eine Rastfunktion. Die Leitung wird immer sicher durch eine Durchführung geleitet, um zu garantieren, dass sie auch jederzeit ordentlich aufgewickelt wird.

e-spool® flex Montagevideo

Lieferprogramm:

Art.-Nr.twisterbandMax. LeitungsdurchmesserMax. Auszuglänge 
SPF10.5000.01TBHD12.24.11.RRR.01.010 mm5 m Anfragen
SPF10.10000.01TBHD12.24.11.RRR.01.010 mm10 m Anfragen
SPF10.15000.01TBHD12.24.11.RRR.01.010 mm15 m Anfragen

e-spool flex

Maximaler Leitungsdurchmesser 10 mm, maximale Auszuglänge bis zum 15 m möglich.

twisterband

Innenliegende igus® twisterband für die Rotationsbewegung. Schleifringfreies führen von Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten.

Lieferzeiten

Lieferbar

Auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.