Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® W isense Lineartechnik

Linearführung sagt Wartungsbedarf voraus: drylin isense Lineartechnik

Bei den drylin isense Linearführungen werden Gleitelemente aus iglidur Hochleistungspolymeren mit einem Sensor zur Signalübertragung bestückt. Erreicht das Gleitelement einen bestimmten Abnutzungsgrad und ein Austausch ist notwendig, wird das System davon in Kenntnis gesetzt.
 

  • drylin isense kann einfach nachgerüstet werden
  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Zeitsparende Montage

Art.-Nr. A C A2 C2 K2 H2 Gewicht [kg]
 WW-10-40-10-IS 73 100 60 87 M6 24 0,29 Preis auf Anfrage 
 WW-16-60-10-IS 104 100 86 82 M8 35 0,71 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeit

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden