Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLNV-Miniaturmodul mit Motor

Erweiterung: drylin SLNV-Miniaturmodul mit Motor

drylin SLNV ist eine neue Motorachse auf Basis der drylin Prismenführung. Durch direkte Anbindung an einen igus Spindelmotor ist sie sehr präzise bei effizienter Hublänge. Als Erweiterung bietet igus bei Bedarf ein Initiatorkit, das mit Flach- oder Winkelblechen befestigt werden kann. Durch ihre sehr schmale Form eignen sich die drylin SLNV-Linearmodule für Anwendungen mit engen Bauräumen. In den Linearschlitten reduziert die Federvorspannung das Lagerspiel sowohl in y- als z-Richtung.

drylin® SLNV-Prismenmodul  

  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus Spindelmotor für hohe Präzision
  • In vier dryspin Gewindesteigungen konfigurierbar
  • (6,35x2,54, 6,35x5,08, 6,35x12,7, 6,35x25,4)
  • Mit Initiatorkit erweiterbar
  • Linearmodul SLNV für kleinste Bauräume
  • Für Hublängen bis zu 250 mm
  • Spielreduzierung in z- und y-Richtung durch
  • Federvorspannung

Technische Daten
Art.-Nr. Max.
Hublänge

Gewicht
zusätzl.
( per 100 mm)
Max. stat. Trag-
fähigkeit
Max. Drehzahl Max. Antriebs-
moment
[mm] [kg]
[kg] axial radial [N]
 SLNV-27 250 0,136 56 10 40 300 0,1 Preis auf Anfrage 
 SLNV-27-MOT 250 80 56 10 40 300 0,1 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Art.-Nr. A Al
H E1 E2 E3 I hw lt lb ts tg d2*
4 h7
l2 ha
 SLNV-27 28 35 22 20,5 18 30 77 22,5 21 5,5 3,5 M3 5 15 14,5 Preis auf Anfrage 
 SLNV-27-MOT 28 35 22 20,5 18 30 77 22,5 21 5,5 3,5 M3 5 15 14,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Gwinde/Restgewinde sichtbar
Lieferzeiten  
Lieferzeit

3 - 7 Tage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden