Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die drylin GRR ist die leichteste z-Achse für Hübe bis 750 mm. Durch das transparente Design und konsequenter Verwendung leichter Materialien wie Aluminium und Polymeren, eignet sich die GRR für hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.
Die GRR ist daher z.B. optimal für Portalanwendungen geeignet. Angetrieben wird die z-Achse über eine Zahnstange mit Direktantrieb.
Art.-Nr. | max. Hublänge [mm] | Gewicht [g] | zusätzl. (per 100 mm) [g] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Max. stat. Tragfähigkeit axial [N] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR-1280 | 750 | 860 | 120 | 72,26 | Module 1 | 50 | ![]() |
Art.-Nr. | E3 | E4 | g3 | gt3 | E5 | E6 | g1 | sd | st | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR-1280 | 32 | 41 | M5 | 12 | 45 | 20 | M5 | 8 | 4,5 | 3 |
Art.-Nr. | L | A | H | lw | hw | lz | dz | f | lt | E1 | E2 | g2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR-1280 | 124 | 100 | 34 | 100 | 62 | 18 | 10 | 2 | 12 | 30 | 25 | M4-10 |
3-7 Tage
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.