Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® Halbzeuge RN326

Schlagzäh, fest und medienbeständig

RN326 zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit bei gleichzeitig sehr hoher Zähigkeit aus und vereint dies mit einer sehr guten chemischen Beständigkeit. Die sehr guten tribologischen Eigenschaften gepaart mit der hohen Schlagzähigkeit und Festigkeit, machen ihn zum idealen Werkstoff für anspruchsvolle Einsatzgebiete.
 

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr temperaturbeständig
  • Sehr chemikalienbeständig
  • Korrosionsbeständig
  • Verfügbare Materialstärken: 15 mm
  • Schmier- und wartungsfrei

Typische Anwendungsbereiche: Bau-, Öl-, Gas- oer Chemieindustrie

Halbzeuge RN326  

Technische Details

Allgemeine Eigenschaften
Dichte1.36 g/cm³
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23°C/50 % r.F.0.8 % Gew.
Max. Wasseraufnahme0.8 % Gew.
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand> 1012 Ωcm
Oberflächenwiderstand> 1012 Ω
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul1,600 MPa
Biegefestigkeit40 MPa
Max. empf. Flächenpressung38 MPa
Shore-D-Härte68
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur+110°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur+130°C
Untere Anwendungstemperatur-30°C

Verfügbare Länge/Breite

 [mm][mm][mm][mm][mm] 
Länge5001000 
Breite2403005006101000

Lieferzeit  
Lieferzeit

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden