Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Automatisch gesichert und geführt: Designstudie zu e-kette® mit ausfahrbaren Bolzen zur automatischen Sicherung

Die Designstudie „lokchain“ besitzt im Seitenteil integrierte Bolzen, die die Kette sicher in einem profilierten Führungskanal halten. Klappt das Kettenglied in den Radius so fährt der Bolzen ein und gibt die Kette aus der Führung frei. Durch das sichere Führungsprinzip ist der Einsatz in jeder denkbaren Einbaulage möglich. Auch im Einsatz für Kreisbewegungen kann das sicher „einlocken“ der Kette in eine Führungsrinne die Energieführung revolutionieren und die Betriebssicherheit enorm erhöhen.

 
lokchain

Anwendungsbeispiel: e-ketten® lokchain kommen in X-Ray Maschinen zum Einsatz.

 



e-kette® mit ausfahrbaren Bolzen

Automatische Sicherung in profilierter Rinne

Einsatz in jeder Einbaulage möglich

Sichere Führung mit kompakter e-kette® auf langen Wegen

Sichere Führung in RBR Rinnensystemen


Typische Anwendungsbereiche: C-Bogen Medizintechnik, Vertikal- und Kreisanwendungen

lokchain  

lokchain als Prototyp im Dauertestversuch im igus® Labor

lokchain  

Art.-Nr. Innenhöhe
hi [mm]
Außenhöhe
ha [mm]
Innenbreite
Bi [mm]
Außenbreite
Ba [mm]
Teilung
[mm]
Glieder
pro/m
 
LC.48.100.200.0 48 64 87,2 161,2 67 15  Anfragen

Lieferzeiten  
Lieferzeit

auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden