Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Detektierbarer Werkstoff für direkten Lebensmittelkontakt: iglidur® FC180

Neuer Werkstoff für die Lebensmitteltechnik

Neuer blauer, detektierbarer Gleitlagerwerkstoff iglidur® FC180 für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Im Schadensfall sind Bruchteile sowohl optisch als auch über Magnettechnik leicht detektierbar. Dabei ist der Werkstoff FDA-konform und entspricht der EU-Richtlinie 10/2011 für den direkten Kontakt von Kunststoffen mit Lebensmitteln.
 

Magnetisch und optisch detektierbar

FDA-konform und konform gemäß EU-Richtlinie 10/2011

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme


Typische Anwendungsbereiche: Lebensmitteltechnik, Getränkeindustrie, Verpackungsindustrie

Technische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften
Dichte1.73 g/cm³
Farbeblau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F.n.b.
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand> 1012 Ωcm
Oberflächenwiderstand> 1012 Ω
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul2,344 MPa
Biegefestigkeit52 MPa
Max. empf. Flächenpressungn.b.
Shore-D-Härte68
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur+90°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur+120°C
Untere Anwendungstemperatur-40°C

Lieferzeiten  
Lieferzeit

auf Anfrage

Ähnliche Produkte
Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden