Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal® FC für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Detektierbar ... FDA und EU10/2011 ... igubal® FC

Mit dem Material igumid FC („Food Contact“) für igubal® Gehäuse  gibt es erstmals Gabelköpfe und Federklappbolzen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Das Material ist FDA-konform, entsprechen der EU-Richtlinie 10/2011 über den Kontakt von Kunststoffen mit Lebensmitteln und ist detektierbar.
 

  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Konform mit der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und den Richtlinien der FDA
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Korrosions- und medienbeständig
  • Schwingungsdämpfend
  • Kostengünstig

Typische Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Verpackungsindustrie

Lieferzeiten  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden