Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Extra weiche Materialvariante für sensible Führungsaufgaben: iglidur® RC

Innen gleiten, außen führen: Neuer Werkstoff für 2-komponentige iglidur® Rollenlösungen

Führungsrollen müssen innen einen geringen Reibwert
und hohe Verschleißfestigkeit haben, außen kommt
es auf exakte, dauerhafte Führung und beschädigungsfreien
Kontakt mit Etiketten o.ä. an. Hierfür hat
igus® den neuen Werkstoff iglidur® RC für 2-komponentige
Rollen entwickelt. Das Bandagenmaterial ist
projektbezogen mit sämtlichen iglidur® Werkstoff en
kombinierbar.

 

  • Individuelle Komplettlösung aus zwei Komponenten möglich
  • Geringer Schlupf auch bei kleinen Andruckkräften
  • Anwendungstemperatur langzeitig: +90 °C

Typische Anwendungsbereiche: Geldautomaten, Kartenleser, Etikettendrucker, Automatisierung

Lieferzeiten  
Lieferzeit

auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden