Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Zugentlastung binnen Sekunden: Tribo-Waben mit verbesserter Klemmwirkung

Gespritzte Montagewinkel für schnelle Befestigung

80% schneller* zugentlasten von unterschiedlichen Leitungen in unterschiedlichen Kammern, völlig flexibel, mit hoher Haltekraft und einfacher Montage. Leitungen und Schläuche einfach in Wabe einlegen und verschließen.

CFU Wabenzugentlastung

Energieführung mit CFU Wabenzugentlastung

 

Zugentlastung binnen Sekunden

Die CFU Zugentlastung ist zu beiden Seiten aufklappbar

Von oben und unten anschraubbar

Ermöglicht Zugentlastung von unterschiedlichen Leitungen in einer Kammer

Schwarz eloxierte Aluminiumschienen mit seitlichen Aussparungen für eine leichtere Montage.

Kompakter Aufbau, der am oberen Ende etwas kleiner als das Anschlusselement der e-kette® abschließt, wodurch sie auch für lange Verfahrwege einsetzbar ist.

Alle Vorteile auf einen Blick

Modifizierte tribologisch optimierte Waben für noch mehr Haltekraft

Neue Seitenteile für sekundenschnelle Montage und Demontage

Zugentlastung von unterschiedlichen Leitungen in einer Lage

Gleichteile oben/unten, bzw. links/rechts

Auch für lange Verfahrwege


*80% Montage- und Konfektionierungszeit reduzieren. Lean Zugentlastung CFU vs. chainfix CFX. Gemessen an einer 4 m langen e-kette® mit einer Befüllung von 12 Leitungen in der igus® Konfektionierungsfabrik.

Art.-Nr. Für folgende e-ketten®/e-rohre
CFU.64.V 3400, 3450, 3480, 3500, R68, R167/168, E2.48, E4.48L/R4.48L, E4.42/H4.42/R4.42, E61.52, E6.52, R6.52

Lieferzeiten  
Lieferzeit

auf Anfrage

Typische Anwendungsbereiche:

Werkzeugmaschinen, Allgemeiner Maschinenbau, bei variablen Befüllungen

Ähnliche Produkte
Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden