Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Für dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung: Neuer Werkstoff iglidur® J UV

Werkstoff weiterentwickelt – UV-Beständigkeit verbessert

Gleitlager kommen heute nicht nur als einfache Buchsen, sondern in mehr und mehr Sonderformen zum Einsatz, die teilweise auch dauerhafter UV-Strahlung ausgesetzt sind. Daher hat igus® den neuen Werkstoff iglidur® J UV entwickelt. Die tribologischen Eigenschaften wie Reibung und Verschleiß des neuen schwarzen Werkstoffs sind dabei vergleichbar mit denen des sehr verschleißfesten Standardwerkstoffs iglidur® J. Zunächst wird ein Gleitlagerstandardprogramm mit und ohne Bund bis Wellendurchmesser 20 mm verfügbar sein. Auf Anfrage sind Lager aus iglidur® J UV in allen bisherigen Standardabmessungen von iglidur® J sowie in individuell gestalteten Sondergeometrien erhältlich.

Gleitlager iglidur® J UV  

UV-stabilisiert

Mechanische Langzeit-Eigenschaften verbessert

Sehr verschleißfest

Reibung und Verschleiß vergleichbar mit iglidur® J

Auf Anfrage in allen bisherigen Standardabmessungen von iglidur® J erhältlich


Typische Anwendungsbereiche: Solarbranche, Outdoor-Anwendungen allgemein

Technische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1.49 g/cm³
Farbe schwarz
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0.3 % Gew.
Max. Wasseraufnahme 1.3 % Gew.
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand > 1013 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1012 Ωcm
Mechanische Eigenschaften
Shore-D-Härte 74
Maximal empfohlene Flächenpressung 35 MPa
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur +90°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur +120°C
Untere Anwendungstemperatur -50°C

Zylindrisches Gleitlager (Form S)
Art.-Nr. d1 d1-Toleranz d2 b1
h13
 JUVSM-0608-08 6 +0.020 +0.068 8 8 Preis auf Anfrage 
 JUVSM-0810-12 8 +0.020 +0.068 10 12 Preis auf Anfrage 
 JUVSM-1012-12 10 +0.025 +0.083 12 12 Preis auf Anfrage 
 JUVSM-1214-12 12 +0.032 +0.102 14 12 Preis auf Anfrage 
 JUVSM-1618-15 16 +0.032 +0.102 18 15 Preis auf Anfrage 
 JUVSM-2023-20 20 +0.040 +0.124 23 20 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Gleitlager mit Bund (Form F)
Art.-Nr. d1 d1-Toleranz d2 d3 b1
h13
b2
 JUVFM-0608-08 6 +0.020 +0.068 8 12 8 1 Preis auf Anfrage 
 JUVFM-0810-09 8 +0.020 +0.068 10 15 9,5 1 2,34 USD 
 JUVFM-1012-12 10 +0.025 +0.083 12 18 12 1 Preis auf Anfrage 
 JUVFM-1214-12 12 +0.032 +0.102 14 20 12 1 Preis auf Anfrage 
 JUVFM-1618-17 16 +0.032 +0.102 18 24 17 1 Preis auf Anfrage 
 JUVFM-2023-21 20 +0.040 +0.124 23 30 21,5 1,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeiten  
Lieferzeit

ab Lager
(3 Wochen für Erstauslieferung)

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden