Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmiermittelfrei Lagern leicht gemacht ... drylin® Gewindetechnik

Jetzt das Gewindelager wechseln und 40 % Kosten sparen!

dryspin® Gewindesysteme von igus® bestehen aus Edelstahl- oder hartanodisierten Aluminium-Spindeln sowie Kunststoffmuttern aus schmiermittelfreien Hochleistungspolymeren. Die spezielle asymmetrische Geometrie bietet Ihnen, im Vergleich zu marktüblichen Lösungen, eine bis zu 5-mal höhere Lebensdauer. Im Vergleich zu Kugelgewindegetrieben sind sie bis zu 4-mal leiser und haben einen bis zu 10 % höheren Wirkungsgrad. Damit bietet dryspin® für eine Vielzahl an Branchen eine zuverlässige und kostengünstige Lösung. Mit dem neuen Spindel-Konfigurator können Sie online in nur wenigen Klicks eine individuell bearbeitete Spindel konstruieren. Getestete Lebensdauer. Sofort verfügbar und online berechenbar.

News Highlights

Gewindemutter aus iglidur® J200

Getestet: Doppelte Lebensdauer auf Aluminiumspindeln

Für dryspin® Steilgewinde und selbsthemmende Trapezgewinde

Hoher Wirkungsgrad

Gewindemuttern in zwei Bauformen erhältlich: zylindrisch oder mit Flansch

Gewindemutter aus iglidur® J200

Spindelkonfigurator

Gewindespindeln und Zapfen schnell und einfach online konfigurieren

Kundenindividuelle Konfiguration der Spindel

Bis zu 3 Bearbeitungsmöglichkeiten pro Zapfen

Ausgabe einer 2D-Zeichnung zur schnellen Prüfung

Fertigungszeichnung in Minuten, innerhalb kürzester Zeit ein Preisangebot

Spindelkonfigurator

Neue schnelle Gewindegröße für dryspin® Steilgewinde

Effizienz, Langlebigkeit und Laufruhe kennzeichnet die dryspin® Steilgewinde-Technologie. Spindeln und Muttern mit der patentierten Geometrie sind jetzt in neuer Baugröße 14x70 erhältlich. Für noch mehr Auswahl und Freiheit in der Konstruktion.

dryspin Gewindemutter in Größe 14x70