Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal® Vierkant  

Vierkantprofil einfach gelagert

... Vierkant schmierfrei lagern ...

Mit den bekannten Eigenschaften der igubal® Stehlager ist für den Anwender jetzt ein großes, geteiltes Stehlager für Vierkantprofile verfügbar.

  • Profil 120 x 120 mm
  • Geteilte Ausführung von Gehäuse und Kugelkalotte
  • Gehäuse aus igumid G, Kugelkalotte aus iglidur® J4
  • Einfache Montage und Demontage
  • Hohe Belastungen
  • Geringes Gewicht
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsfrei
  • UV-beständig
  • Beständig gegen Schmutz und Staub

Typische Anwendungsbereiche: Photovoltaikkraftwerke, Solarkraftwerke

Zeichnung ESQM  
Lieferprogramm
Bestellnr. q

+1
SW h h1 h2 a m C1 Gewicht
 ESQM-110 110,5 27 228 108 13,6 260 225 50 1,255 Preis auf Anfrage 
 ESQM-120 120 27 228 108 13,6 260 225 50 1,255 Preis auf Anfrage 
 ESQM-100 110,5 27 228 108 13,6 260 225 50 1,255 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeit

Ab Lager

Info  

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden