Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLW  

Die Econ-Einsteigermodelle der drylin® SLW-Baureihe in 2 Baugrößen

... Econ ... konsequent günstig ...
SLWP Econ  

Das Lineartisch-Einsteigerprogramm der Econ-Serie

Konsequent günstig durch Traversen und Schlitten im Spritzguss

Konsequent günstig durch silber eloxierte Schienenprofile

Konfigurierbar mit schnellem Steilgewinde oder selbsthemmende Trapezgewinde

Schmiermittel- und wartungsfrei


Typische Anwendungsbereiche: Messsysteme, Pipettierautomaten, 3D Drucker, Prüfsysteme

Lieferprogramm

Art.-Nr. Max.Hublänge Gewicht Max. stat. Tragfähigkeit    
  mm kg zusätzl.
(pro 100 mm)
[kg]
radial
[N]
axial
[N]
   
 SLWP-0630-E 300 0,15 0,08 50 50 Preis auf Anfrage 
 SLWP-1040-E 500 0,3 0,1 50 50 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art. Nr. A Al H E1 E2 E3 I hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,2 ±0,2 ±0,15 ±0,1
 SLWP-0630-E 54 60 20 40 45 51 100 18 1,5 20 11 6,6 Preis auf Anfrage 
 SLWP-1040-E 74 29 29 60 16 0 73 23,5 1,5 22 11 6,8 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art. Nr. kt s sk d T l2 d2 ha
  ±0,1           Standard
 SLWP-0630-E 8 5 6Kt M4 5 TR8x1,5 15 TR8x1,5 9,5 Preis auf Anfrage 
 SLWP-1040-E 9 0 6Kt M4 7,5 TR10x2 17 TR10x2 14,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeit

3 - 7 Tage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden