Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLTP  

drylin® SLTP: Der erste gedruckte Lineartisch geht in Serie – Prototyp aus iglidur® I3 gedruckt ... im Spritzguss gespart

... ECON ... vom Spritzguss zur Serie ...
SLTP Zeichnung  

Prototypen im Lasersinterverfahren in iglidur® i3 gedruckt

Für den Spritzguss weiterentwickelt (Schlitten/Traversen)

In Serie günstig im Spritzguss gefertigt

Wenige Bauteile = Montage in Sekunden

Leicht durch Aluminium und Kunststoff

Ihr Linearmodul über Nacht gedruckt mit dem online 3D Druckservice


Typische Anwendungsbereiche: Sensorverstellungen, Kameratechnik, manuelle Zustellungen

Lieferprogramm
Art.-Nr. Max.
Hublänge
Gewicht
[kg]

[kg]
Tragfähigkeit
axial
[N]

radial
[N]
Max. Drehzahl

[rpm]
Max. Geschwindigkeit

[m/min]
 SLTP-1012-E 300 0,147 0,081 50 100 250 0,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art.-Nr. A H L+Hub AI L2 D2 E1 E2 E3 E4 T*
 SLTP-1012-E 47 26 70 30 17 10 23 19,5 8,5 - 24,5 20 Tr10x2 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Aternativ: Tr10x3, Tr10x4P2, Ds10x12, Ds10x25, Ds10x50
Art.-Nr. lt dz
-0,05
lz b lb sg** ha as n f1 f2 f3
 SLTP-1012-E 20 12 1,5 4,5 3,5 M3 (DIN562) 13 31,5 M3 4 1 2 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
** 6 Stück M3-DIN562 Schrauben werden lose mitgeliefert
Lieferzeit  
Lieferzeit

3 -7 Tage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden