Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Hygienic Design e-chain®

TH3 – Erste Hygienic Design e-kette®

... Hygienic Design

Einfach zu reinigen

Weltweit erste Kunststoff e-kette® entwickelt nach „Hygienic Design Richtlinien“

Verschraubungsfreie Konstruktion

FDA konform - Mit der für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie typisch blauen Werkstofffarbe
(bestehend aus igumid TH NB für die Seitenteile und igumid TH G für Rahmen und Anschlußelemente)

Gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien

Offenes Design

Abgerundete Kanten vermeiden Toträume und daraus resultierende Keimbildung

Kein „Material auf Material“

Keine Verschraubungen

Einsatztemperatur -40°C / +70°C

Red Dot Award Winner 2017


Typische Anwendungsbereiche: Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke-/Abfüllmaschinen, „Überall, wo höchste Hygieneanforderungen herrschen und Leitungen und Schläuche sicher geführt werden müssen

Alle Kanten abgerundet

Alle Kanten abgerundet

Große Lücken

Große Lücken

Kein Material auf Material

Kein Material auf Material

Leicht zu reinigen

Leicht zu reinigen

Die igus® Hygienic Design e-kette® wird in zwei Innenhöhen und jeweils 4 Innenbreiten erhältlich sein. Die bis zu 4 festen Innenraumsegmente sind so bei beiden Größen möglich. So können Leitungen und Schläuche sauber voneinander getrennt verlegt werden und besitzen immer noch genügend Spaltmaß zur Reinigung.

TH3.25.Bi/26.R.8

Hygienic Design e-chain®

Bi=2/26

Hygienic Design e-chain®

Bi=3/26

Hygienic Design e-chain®

Bi=4/26

Hygienic Design e-chain®

Bi=5/26

TH3.45.Bi/20.R.8

Hygienic Design e-chain®

Bi=2/20

Hygienic Design e-chain®

Bi=3/20

Hygienic Design e-chain®

Bi=4/20

Hygienic Design e-chain®

Bi=5/20

Art-Nr. Innenhöhe
hi[mm]
Außenhöhe
ha[mm]
Kammerbreite
A [mm]
Kammerbreite
B[mm]
Außenbreite
Ba[mm]
Biegeradius
R
TH3.25.2/26.070.8* 25,5 35 26 Bi + 16 070  Anfragen
TH3.25.3/26.070.8* 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  Anfragen
TH3.25.4/26.070.8 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  Anfragen
TH3.25.5/26.070.8 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  Anfragen
TH3.45.2/20.090.8 45 57 20 Bi + 20 090  Anfragen
TH3.45.3/20.090.8* 45 57 20 Bi + 20 090  Anfragen
TH3.45.4/20.090.8 45 57 20 Bi + 20 090  Anfragen
TH3.45.5/20.090.8* 45 57 20 Bi + 20 090  Anfragen

Lieferzeit

Lieferzeit

Auf Anfrage
*Lieferzeit 3 Wochen

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.