Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Ethernetleitung CFBUS.LB

Kleinster Biegefaktor (7,5 x d) für Ethernet und Profinet in e-ketten®.

 

High-End Ethernet- und Profinetleitung mit TPE-Außenmantel. Garantierte Lebensdauer. Getestet. Ab Lager.

... kleinste Radien ...

Mit der CFBUS.LB.060 erweitert igus® sein Angebot an chainflex® Ethernet-Leitungen um eine Profinet-Leitung für den High-End-Bereich und rundet somit sein umfangreiches Programm an Leitungen für hohe dynamische Ansprüche ab. Mit 7,5 x d ist damit der kleinste Biegeradius am Markt für Leitungen in bewegten e-ketten®-Anwendungen möglich. Damit ist auch der Einsatz bei höchsten mechanischen Beanspruchungen oder tiefsten Temperaturen möglich.

Für höchste Beanspruchung

Kleinster Biegefaktor in e-ketten®: 7,5 x d

TPE-Außenmantel, halogenfrei

Höchste Abriebfestigkeit in e-ketten®

Für Tiefkühlanwendungen bis -35°C

Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen

Freitragende und gleitende Verfahrwege

Erfüllt die Profinet-Spezifikationen


Typische Anwendungsbereiche: Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Regalbediengeräte, Reinraum, schnelles Handling, Kältebereich



chainflex® 36 Monate Garantie  
Ethernet cables catalogue  

Die volle Bandbreite an Ethernetleitungen für e-ketten® (32 Leitungstypen plus 422 anschlussfertig konfektionierte Leitungen) finden Sie im chainflex® Katalog und im Sonder- Katalog „Ethernet“.

Lieferzeit  
Lieferzeit

Ab Lager

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden