Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CRM Module  

CRM Module: Drehen auf engstem Raum

Kleines Drehmodul für Drehbewegungen bis 360° auf engstem Raum

Führung von unterschiedlichen Leitungstypen (Leistung, Signal, LWL, Pneumatik, Öle) in einem System

Verzicht auf störungsanfällige und unflexible Drehdurchführungen

Skala zum Ablesen des aktuellen Drehwinkels

Einfachste Installation, komplett einbaufertig

Online konfigurierbar: Wunschleitungen im System einplanen


Typische Anwendungsbereiche: Drehanwendungen bis 360° mit beengten Platzverhältnissen

CRM Module

Sie wählen Ihre Leitungen

 

Lieferprogramm

Bestellnr. Drehwinkel
[°]
Schlauch-Innen Ø
[mm]
Max. Leitungsdurchmesser
[mm]
 CRM360.17.01.0 360 16,4 75 9 Preis auf Anfrage 
 CRM360.23.01.0 360 22,6 75 13 Preis auf Anfrage 
 CRM360.29.01.0 360 29 75 17 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeit

auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden