Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

chainflex® M - 5 Mio. Doppelhübe. Garantiert.

... chainflex® M ... CAN Bus + Profinet ...

CF M CANBus  

chainflex® M - sehr günstige PVC CAN-Bus und Profinet-Leitungen

Für flexible Beanspruchung

Ohne Ölbeeinflussung

Vorzugsweise Indooranwendungen

Besonders für freitragende Verfahrwege

Holz-/Steinbearbeitung, Verpackungsindustrie, Zuführungen, Handling, Verstellvorrichtungen



chainflex® M - sehr günstige iguPUR CAN-Bus und Profinet-Leitungen

Für flexible Beanspruchung

Bei Ölbeeinflussung

In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung

Besonders für freitragende Verfahrwege

Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Tieftemperatur-Anwendungen


Busleitungen in sieben verschiedenen Qualitäten für die individuelle Lösung.

chainflex® Garantie  

5 Mio. Doppelhübe für die sehr günstigen chainflex® M Leitungen garantiert.

Bestellnr. Bussystem Aderzahl u. Leiternennquerschnitt
[mm2]
Außen-Ø ca.
[mm]
Kupferzahl
[kg/km]
Gewicht
[kg/km]
 CF888.001 - Profibus (2x0,25)C 8 18 61 Preis auf Anfrage 
 CF888.021 NEW CAN-Bus (2x0,5)C 8,5 24 80 Preis auf Anfrage 
 CF888.045 - Ethernet/CAT5 (4x(2x0,14))C 7,5 25 66 Preis auf Anfrage 
 CF888.060 NEW Profinet (4x0,34)C 7 25 56 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite Musterbestellung Lebensdauer QuickPin PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnr. Bussystem Aderzahl u. Leiternennquerschnitt
[mm2]
Außen-Ø ca.
[mm]
Kupferzahl
[kg/km]
Gewicht
[kg/km]
 CF898.080 - ASI BUS 2x1,5 9 31 63 Preis auf Anfrage 
 CF898.081 - ASI BUS 2x1,5 9 31 63 Preis auf Anfrage 
 CF898.082 NEW ASI BUS 2x2,5 9 50 78 Preis auf Anfrage 
 CF898.083 NEW ASI BUS 2x2,5 9 50 78 Preis auf Anfrage 
 CF898.001 - Profibus (2x0,25)C 8 18 57 Preis auf Anfrage 
 CF898.021 - CAN-Bus (2x0,5)C 8,5 24 80 Preis auf Anfrage 
 CF898.045 - Ethernet/CAT5 (4x(2x0,14))C 7,5 25 62 Preis auf Anfrage 
 CF898.060 - Profinet (4x0,34)C 7 25 58 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite Musterbestellung Lebensdauer QuickPin PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeiten  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen: