Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® L500: Neuer Werkstoff für schnellen Dauerbetrieb

... schmierfreier Schnellläufer

iglidur® L 500  

Speziell entwickelt für schnellen Dauerlauf unter geringen Lasten eignet sich iglidur® L500 u.a. speziell für Lüfter- und Elektromotoranwendungen.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Bis +250 °C dauerhaft

Bis 5 m/s rotierend

Sehr verschleißfest

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Geringe Wärmedehnung



Typische Anwendungsbereiche:
Lüfter, Elektromotoren, Ventilatoren, ...

Ergebnis Verschleißtest Sinterlager gegen iglidur® L500

Ergebnis Verschleißtest Sinterlager gegen iglidur® L500
x-Achse: Gleitgeschwindigkeit [m/s]
y-Achse: Verschleißrate [µm/km]
Schwarz: iglidur® L500
Braun: Sinterlager

 
 
Abmessungen

Abmessungen

 

Abmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen

Fase in Abhängigkeit von d1

d1 [mm]f [mm]
Ø 1–60,3
Ø 6–120,5
Ø 12–300,8
Ø > 301,2

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,53 g/cm3
Farbe schwarz
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,1 Gew.-%
maximale Wasseraufnahme 0,3 Gew.-%
Mechanische Eigenschaften:
Biege-E-Modul 12015 MPa
Biegefestigkeit 201 MPa
Max. empfohlene Flächenpressung bei Raumtemperatur 70 MPa
Härte Shore D: 81
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur +250 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur +315 °C
Obere kurzzeitige Umgebungstemperatur +315 °C
Untere Anwendungstemperatur -100 °C
Elektrische Eigenschaften:
Spezifischer Durchgangswiderstand > 1010 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1012 Ω

Gleitlager, zylindrisch
Bestellnummer d1 d1-Toleranz* d2 b1    
 L500SM-0608-06 6 +0,020 - 8 6 6,43 USD 
 L500SM-0810-10 8 +0,025 - 10 10 5,89 USD 
 L500SM-1012-10 10 +0,025 - 12 10 6,22 USD 
 L500SM-0304-03 3 +0,014 - 4,5 3 Preis auf Anfrage 
 L500SM-0405-04 4 +0,014 - 5,5 4 Preis auf Anfrage 
 L500SM-0507-05 5 +0,020 - 7 5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
Gleitlager mit Bund
Bestellnummer d1 d1-Toleranz* d2 d3 b1 b2    
 L500FM-0304-05 (1) 3 0,006 - 4,5 7,5 5 0,75 Preis auf Anfrage 
 L500FM-0405-04 (1) 4 0,01 - 5,6 9,5 6 0,75 Preis auf Anfrage 
 L500FM-0507-07 (1) 5 0,01 - 7 11 7 1 Preis auf Anfrage 
 L500FM-0608-08 - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 L500FM-0810-09 (1) 8 0,013 - 10 15 9 1 Preis auf Anfrage 
 L500FM-1012-09 10 +0,013 - 12 18 10 1 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.(1) Die angegebene d1-Toleranz stellt sich nach dem Einpressen ein. Prüfverfahren
Lieferzeit  
Lieferbar

ab Lager ab Juli