Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLW mit digitalem Mess-System

... digital messen ...

drylin® SLW mit digitalem Mess-System  

Das bewährte drylin® SLW-Linearmodul in Baugröße 1080 kann mit einem neuen digitalem Messsystem ausgestattet werden und passt sich jedem Anforderungsprofil auf ideale Weise an. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt, das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch und Inch eingestellt, der 0 Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden und der fixierbare Kugelkopf ermöglicht eine ergonomische Ableserichtung.

Sensor platzsparend im Schlitten integriert

Netzunabhängiger Betrieb

Magnetband integriert

Schmiermittel- und wartungsfrei

Umfangreiches Zubehör verfügbar



Typische Anwendungsbereiche: Formatverstellungen, Anschlagsverstellungen, ...

drylin® SLW mit digitalem Mess-System  
Technische Daten

Multifunktionsanzeige programmierbar (passwortgeschützt)
Variabel einstellbar Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung PRESET Wert möglich
Auflösung 0,1 mm
Max. Geschwindigkeit 2,5 m/s
Anzeigebereich -99999, 99999
Betrieb Ist- oder Sollwert
Spannungsversorgung Batterie 1/2 AA, 3,6 V
Batterielebensdauer 4 Jahre
Batteriewechsel frontseitig möglich, im eingebautem Zustand unter Beibehaltung der Parameter
Betriebstemperatur 0-50 °C
Displaytastatur 3 Funktionstasten
Display Ziffernhöhe 7,5 mm
Gehäuse Schutzart Anzeige IP54, Sensor IP67
Elektromagnetische Kompatibilität 20004/108/CE

Bestellnummer A AI H E1 E2 E3 E4 I lt tk ts s ha d2 h3 b    
 SLW-MES04 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6,8 6,6 14,5 TR10x2 90 50 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
lieferbar  
Lieferbar

in 3-8 Tagen

Mehr Informationen: