Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neu von igus® – die kompakte drylin® Hubschwenkeinheit HSQ

... miniatur ... heben ... schwenken

Die neue drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden.

Sehr leicht und dynamisch durch Kunststoff und Aluminium

Schmiermittel- und wartungsfrei

Kompakter Aufbau, modulare Bauweise

4-Kantprofil mit Hohlkammer geeignet für Versorgungsleitungen und Medien

Einbaufertige Lieferung mit NEMA Schrittmotoren



Typische Anwendungsbereiche: Labor- und Analystechnik, Greifertechnik, Pick & Place Systeme, Medizintechnik, ...

die kompakte drylin® Hubschwenkeinheit  
die kompakte drylin® Hubschwenkeinheit

* Schwenkarm nicht im Lieferumfang enthalten.

 
die kompakte drylin® Hubschwenkeinheit  
 
Hubschwenkeinheit HSQ  
Abmessungen [mm]

Bestellnummer F
[g]
vL vR Lmax
±
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S
 HSQ-10-1440-... 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10

lieferzeit  
Lieferbar

in 3-8 Tagen

Mehr Informationen: