Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® N Linearschlitten mit yz-Vorspannung

... mit yz Vorspannung ...

N 27 Preload  
drylin® N Linearschlitten mit yz-

drylin® N ist die Linearführung für Lösungen mit wenig Bauraum. Äußerst kompakt, flach aufbauend und leicht. In Anwendungen bei denen es noch mehr auf Gewichtsreduzierung ankommt sind Vollkunststoffschlitten die ideale Wahl. Verschleißfestes, schmierfreies und beständiges iglidur® J als Gleitmaterial und neu in Baugröße 27 mit einer Vorspannungsfunktion in y und z-Richtung. Unabhängig der Einbaulage reduziert dieser Schlittentyp das Lagerspiel und gewährleistet einen "klapperfreien" Betrieb.

Optimierte Anschlussmaße

Geräuschreduziert bzw. klapperfrei durch Federvorspannung

Technische Daten
Bestellnummer H
±0,35
A C C1 C2 H2 K* K3** M*** Sp Dp Gewicht
[g]
   
 NW-31-27-60-P 9,5 14 60 60 40 0,7 M4 - - 0 0 9 Preis auf Anfrage 
 NW-32-27-60-P 9,5 14 60 60 40 0 M4 - 1,2 5 6,5 12 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf (z.B. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707) | ** Metallgewinde | *** Max. Schrauben-Anzugsmomente
lieferzeit  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen: