Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

SAW-Spindelantrieb in Leichtbauweise

... Carbon Leichtantrieb ...

SAW Carbon  

Der Aufbau des drylin® Linearmoduls SAW basiert auf der schmierfreien drylin® W Linearführung mit einem Carbon Schienenprofil und einem dry-tech® Linearschlitten. Die Spindel ist wahlweise mit Stahl/ Edelstahl oder beschichtetem Aluminium konfigurierbar. Der innovative Einsatz von Carbon reduziert das Schienengewicht um ca. 25% gegenüber Aluminium.

Robustes und steifes Carbonprofil

Schmiermittel- und wartungsfrei

Individuelle Hublängen

Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde

Für manuelle Verstellungen

Bis max 300 mm Länge



Typische Anwendungsbereiche: Medizin- und Analysetechnik, Mess- und Inspektionstechnik, ...

Linearachse SAW Carbon  
Bestellnummer A
-0,3
AI H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
E5 E6 I lc hw f lt
±0,1
   
 SAW-0630-P 54 60 32,5 40 45 51 11 23 112 92 80 13,5 26 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer tk ts sg d T
Ø
l2 d2 ha
 SAW-0630-P 11 6,6 5 5 8 15 TR8x1.5 22
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer* Hublänge Gewicht zusätzlich max. Drehzahl max. stat. Tragfähigkeit
  [mm] [kg] (pro 100 mm) [1/min.] axial [N] radial [N]
 SAW-0630-P 300 0,25 0,07 1000 50 50
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Effektiv gemessene Werte am Schlitten bei maximal zulässiger Belastung in horizontaler Einbaulage
lieferzeit  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen: