Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Herbstneuheiten 2015 drylin®

... robust und präzise ...

Abmessungsgleich zu klassischen Wälzlagerführungen, überzeugt die drylin® T Linearführung durch den komplett schmier- und wartungsfreien Betrieb.

... robust und präzise ...    

... schnell clipsbar ...

Schnelle Montage per Hand für Blechstärken von 14 bis 30 mm kennzeichnen die neuen drylin® LinClip Lineargleitfolien.

... schnell clipsbar ...    

... teleskopierbar ...

Für die manuelle als auch elektronische Verstellung geeignet ist das neue drylin® Linearmodul mit teleskopierbarer drylin® Q Führung.

... teleskopierbar ...    

... von außen steuern ...

Ein Linearmodul mit zwei Bewegungsrichtungen und diese können getrennt angesteuert werden.

... von außen steuern ...    

Neuheiten 2015 drylin®

drylin® Carbon ... ... leichter

die leichteste Linearführung der Welt* ...

Alles Kunststoff gilt jetzt auch für den drylin® W Linearbaukasten in Baugröße 06.

die leichteste Linearführung der Welt* ...    

schmierfrei ... 100% metallfrei

Die Kombination der tribologisch optimierten drylin® W Linearführung aus Carbon mit dry-tech® Polymere in Schlitten und Umlenkung machen die Zahnriemenachse ZLW-0630-CFK zur ersten komplett metallfreien Zahnriemenachse.

schmierfrei ... 100% metallfrei    

... Carbon Leichtantrieb

Der Aufbau des drylin® Linearmoduls SAW basiert auf der schmierfreien drylin® W Linearführung mit einem Carbon Schienenprofil und einem dry-tech® Linearschlitten.

... Carbon Leichtantrieb    

drylin® Lineartechnik ... schmierfrei, gebogen ...

... Kurventechnik

Für die Produktreihen drylin® W und T liefert igus® Schienenprofile in individuell gebogener Bauformen.

... Kurventechnik    

... schnelle Montage ... leicht ... Alu

drylin® W Tandemgehäuse für schnelle Montage.

... schnelle Montage ... leicht ... Alu    

...beständig in Ø25 ...

Extreme Beständigkeit kombiniert mit Flexibilität und Belastbarkeit kennzeichnet die neue Edelstahl drylin ® W -Lineargleitführung in Baugröße 25.

...beständig in Ø25 ...    

... geschlossen&dicht

Passend für die drylin® W-Hochprofilschienen bieten die neuen Abdeckkappen neben einem formschönen Schienenabschluss auch einen praktischen Schutz vor dem Eindringen von Staub, Schmutz oder Spänen.

... geschlossen&dicht    

... leicht fixiert ...

Neben den Einzel-Lagergehäusen aus eloxiertem Aluminium beinhaltet das drylin® W-Lieferprogramm auch eine passende Handklemmungsoption.

... leicht fixiert ...    

... klein klemmen

Die Handklemmfunktion für die Baugröße 06 rundet das Lieferprogramm des drylin® W Linearbaukasten ab.

... klein klemmen    

... flach ... klemmen

Überall wo nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht, bewährt sich die Flachführung drylin® N.

... flach ... klemmen    

... mit yz-Vorspannung

drylin® N ist die Linearführung für Lösungen mit wenig Bauraum. Äußerst kompakt, flach aufbauend und leicht.

... mit yz-Vorspannung    

... längere Lebensdauer auch in INCH

Durch eine bis zu 8x längere Lebensdauer auf Stahlwellen begeistern Gleitlagerfolien aus dem dry-tech® Material iglidur® E7 im praktischen Einsatz.

... längere Lebensdauer auch in INCH    

... schnell clipsbar ...

Schnelle Montage per Hand für Blechstärken von 14 bis 30 mm kennzeichnen die neuen drylin® LinClip Lineargleitfolien.

... schnell clipsbar ...    

leicht hoch zwei

Schmierfrei, präzise, leicht und dabei schnell montiert.

leicht hoch zwei    

... auch Rundwellen klemmen

Für drylin® R Rundwellenführungen in offener und geschlossener Bauform sind neu und erstmalig Lineargehäuse mit integrierter Handklemmung verfügbar.

... auch Rundwellen klemmen    

drylin® Lineartechnik ... ... Hybridlager – rollen und gleiten

... 2 Rollen + 3 Größen ... rollen & gleiten

Der äußerst leichte Lauf durch zwei schräg angesetzte wartungsfreie Rollen charakterisiert die neuen Generation an drylin® W-Hybridlagern.

... 2 Rollen + 3 Größen ... rollen & gleiten    

... Hybridlager klemmen

drylin® W Handklemmung Größe 06

... Hybridlager klemmen    

... Leichtlauf mit 8 Rollen

Das Prinzip gleiten und rollen überzeugt in vielen Anwendungen bei denen es auf eine leichte und leise Verstellung ankommt.

... Leichtlauf mit 8 Rollen    

leicht rollen & klemmen – ruckelfrei filmen

drylin® W Handklemmung Größe 06

leicht rollen & klemmen – ruckelfrei filmen    
Weitere Neuheiten:

News und Programmerweiterungen Archiv

2014

2013

2012