Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Die erste drylin® Linearführung aus Carbon und Vollkunststoff

die leichteste Linearführung der Welt* ...

Linearführung  

Alles Kunststoff gilt jetzt auch für den drylin® W Linearbaukasten in Baugröße 06. Die Kombination aus dem Doppelwellenprofil WSPC-06-30, gefertigt aus hochfestem und widerstandfähigem Carbon, und einem Linearschlitten aus schmierfreiem dry-tech® Material machen das innovative System sehr leicht und robust mit bewährten Eigenschaften einer drylin® W Linearführung.

Extrem leicht

Komplett schmierfrei

Metallfrei

Tribologisch optimiert

Unmagnetisch



Typische Anwendungsbereiche:
Handling, Medizin, Röntgen, Aircraft, Robotik, ...

Dichte im Vergleich

Dichte im Vergleich

 
Verschleiß im Vergleich

Verschleiß im Vergleich
Verschleißrate p = 0,25 MPa [μ/km]

 
 
drylin® Linearführung carbon  
Bestellnummer H A1 A A2 C C2    
 WKPC-06-30-06 30 12 54 45 60 51 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer a b da
-0,1
h h1 nh X Y L    
 WSPC-06-30 30 30 5 16 19,5 7 13 10 2000 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer F max. axial
[N]
F max. radial
[N]
Gewicht ly lz
 WSPC-06-30 300 60 410 30391 11674
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
lieferbar  
Lieferbar

ab Lager

Mehr Informationen:

* in der Baugröße 06-30