Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Linearmodul drylin® SLT in neuer Baugröße 15

... slim line ... iF Award ...

 

...slim line...iF Award

Ein äußerst flacher Aufbau, die seitliche Spindelanordnung, ein markantes Design sind nur einige Gründe warum das drylin® Linearmodul SLT mit dem IF Award 2014 ausgezeichnet worden ist. Technisch überzeugt das System durch einen Antrieb mit kugelgelagerten Spindeln mit Trapez- oder Steilgewinde für den motorischen als auch manuellen Betrieb. Basis der neuen Baugröße 15 ist die drylin® T Miniatur Lineargleitführung Baugröße 15 mit dem einstellbaren Lagerschlitten TWE-04-15.

Sehr flacher Aufbau durch seitliche Spindelanordnung

Schmierfrei, korrosionsbeständig, leicht

Variable Spindelsteigung Tr12x3, Tr12x6P3, Sg12x25

Einstellbarer drylin® T Miniaturschlitten TWE-04-15

Spindelanordung links oder rechts wählbar


Typische Anwendungsbereiche:Gerätebau, Medizintechnik, Laboratomation

Linearmodul SLT

1. Spindelausrichtung rechts
2. Spindelausrichtung links

 
Abmessungen [mm]
Bestellnummer   Hublänge Gewicht max. stat.Tragfähigkeit max. Drehzahl max. Geschw.    
      [kg] zusätzl.
(pro 100 mm)
axial [N] radial [N] [1/min.] [m/min.]    
 SLT-BB-0412 - 300 0,15 0,06 100 200 1000 1,5 213,74 EUR 
 SLT-BB-0415 NEW 600 0,4 0,12 200 400 1000 3 279,75 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
Bestellnummer   A Al H E1 E2 E3 L L2 d2 ha sg tk kt tg f lb lt d T* as    
 SLT-BB-0412 - 45 38 20 15 20 30 78 15 - 10 M3-7 6,5 6 M4 2,2 5 20 13 TR 08x1,5 11 213,74 EUR 
 SLT-BB-0415 NEW 58 45 30 19 25 35 89 17 12 15 M3-13 8 4,5 M5-15 2,8 6,5 22 17 TR12x3 16 279,75 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
* alternativ mit Steilgewinde: Sg08x10 / Sg08x15 / Sg12-25
Bestellschlüssel
SLT-BB-0412-ER-S0015RG-xxx
 


Hublänge in mm
Spindelzapfen
G = Zapfen mit Gewinde
Gewinde
R=rechts

Spindelsteigung
Spindel
Stahl- oder Edelstahl
Ausrichtung Spindel
R = rechts (Standard)
L = links

Einstellbarer Schlitten TWE (Standard)
Baugröße 0412/0415
Ausführung
BB = mit Kugellager (Standard)

Typ

 


Lieferbar 3-8 Tage

Mehr Informationen: