Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Linearmodul SLW in neuer Baugröße 10-120

... flach ... breit ... stabil ...

Die drylin® W Linearführung in Baugröße 10-120 ist die breite Basis dieser neuen SLW Baugröße. Der flache Aufbau ist durch das massive Doppelwellenprofil äußerst verwindungssteif und der Linearschlitten bietet viel Platz und Abstützung. Die Lineareinheit ist geeignet für die manuelle Positionierung als auch motorischen Antrieb. Beide Optionen sind einbaufertig vormontiert und getestet von igus® lieferbar.

sehr stabil und verwindungssteif

komplett unterstützt

flacher kompakter Aufbau

Umfangreiches Zubehör für manuelle Verstellung verfügbar

Motoranbindung über Flansch und Kupplung möglich


Typische Anwendungsbereiche: Positionieraufgaben, für Anwendungen die eine breite Auflagefläche benötigen

Technische Daten

Bestellnummer   max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
    [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
in 3 Werktagen versandfertig SLW-0630 300 0,2 0,08 50 200 Kunststoff Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLW-0660 NEW 300 0,3 0,12 50 200 Kunststoff Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1040 750 0,7 0,1 700 2800 Zinkdruckguss 145,37 USD In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1080 750 0,9 0,2 700 2800 Aluminium 297,53 USD In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1660 750 1,5 0,3 1200 4600 Aluminium 282,22 USD In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLW-2080 1000 3 0,4 1600 6400 Aluminium 307,48 USD In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLW-10120 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium 323,34 USD In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SLW-25120 1250 5,9 0,9 2500 10000 Aluminium 557,84 USD In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer   A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
    -0,3 -0,3   +-0,15 +-0,15 +-0,15       +-0,1    
in 3 Werktagen versandfertig SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6
in 10 Werktagen versandfertig SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1,2 20 11 6,2
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9
in 3 Werktagen versandfertig SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6
in 10 Werktagen versandfertig SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1,5 22 11 6,8
in 3 Werktagen versandfertig SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 20 13,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer   tg kt sk sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
in 3 Werktagen versandfertig SLW-0630 - 8 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
in 10 Werktagen versandfertig SLW-0660 NEW - 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1040 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1080 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
in 3 Werktagen versandfertig SLW-1660 M10 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5
in 3 Werktagen versandfertig SLW-2080 M10 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23
in 10 Werktagen versandfertig SLW-10120 M8 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
in 3 Werktagen versandfertig SLW-25120 M16 12,6 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


Lieferbar 3-8 Tage

Mehr Informationen:


in 3 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig