Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Heavy Duty: Das iglidur®-Lager bis 200 MPa

... iglidur® TX1 ... standfest ...

 

Extrem hohe Festigkeit und Langlebigkeit speziell bei hohen Radiallasten im Schwenkbetrieb zeichnen die Gleitlager der neuen iglidur® TX1 Serie aus. Durch die endlos gewickelte Struktur wird auch bei starken Stößen und Schlägen eine hohe Formstabilität erreicht.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Bis 200 MPa statisch & 140 MPa dynamisch

Verschleißfest

Sehr druckfest


Typische Anwendungsbereiche: Agrartechnik, Bau- und Nutzfahrzeuge, Schwermaschinenbau

 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 2,1 g/cm3
Farbe grau-grün
Max. Wasseraufnahme <0,1 Gew.-%
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul 12000 MPa
Maximal empfohlene
Flächenpressung (+20 °C)
200 MPa
Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere lang-/kurzzeitige
Anwendungstemperatur
+ 120 °C/ +170 °C
Untere Anwendungstemperatur - 60 °C
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand > 1x1011 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1x1013 Ω

Bestellnummer d1 d1-Toleranz d2 b1
±0,25
   
 TX1SM-2025-20 20 0,02 - 0,15 25 20 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2025-30 20 0,02 - 0,15 25 30 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2025-40 20 0,02 - 0,15 25 40 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2030-30 20 0,02 - 0,15 30 30 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2530-20 25 0,02 - 0,15 30 20 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2530-30 25 0,02 - 0,15 30 30 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-2530-40 25 0,02 - 0,15 30 40 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-3035-30 30 0,02 - 0,15 35 30 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-3035-40 30 0,02 - 0,15 35 40 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-3040-40 30 0,02 - 0,15 40 40 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-4045-40 40 0,02 - 0,15 45 40 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-4050-50 40 0,025 - 0,175 50 50 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-5055-50 50 0,025 - 0,175 55 50 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-5060-60 50 0,025 - 0,175 60 60 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-6065-60 60 0,025 - 0,175 65 60 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-6070-80 60 0,025 - 0,175 70 80 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-7075-60 70 0,025 - 0,175 75 60 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-7080-100 70 0,05 - 0,2 80 100 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-8085-100 80 0,05 - 0,2 85 100 Preis auf Anfrage 
 TX1SM-8090-100 80 0,05 - 0,2 90 100 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 


Ab Lager

Mehr Informationen: