Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

...slim line...

spindelangetriebene Linearachse  

...slim line...

Die neue Generation spindelangetriebener Linearachsen spart Bauhöhe

Flacher Aufbau durch seitliche Spindelanordnung

Kugelgelagerte Spindel

Leichter, ruhiger sowie schneller Lauf

Antrieb per Motor oder Hand

Flache Bauform 20 mm (Gr. 12), 30 mm (Gr. 15)

Korrosionsbeständig

Geringes Gewicht

Variable Spindelsteigungen:
Gr. 12: TR8x1,5 / SG8x10 / SG8x15
Gr. 15: TR12x3 / TR12x6P3 / SG12x25

Einstellbarer drylin® T-Miniaturschlitten
TWE-04-12 (Gr. 12) bzw. TWE-04-15 (Gr. 15)


Typische Anwendungsbereiche:Automaten, Gerätebau, Vending, Medizin-Labortechnik

spindelangetriebene Linearachse  
 
 
 
Abmessungen [mm]
Bestellnummer   Hublänge Gewicht max. stat.Tragfähigkeit max. Drehzahl max. Geschw.    
      [kg] zusätzl.
(pro 100 mm)
axial [N] radial [N] [1/min.] [m/min.]    
 SLT-BB-0412 - 300 0,15 0,06 100 200 1000 1,5 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 NEW 600 0,4 0,12 200 400 1000 3 289,66 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
Bestellnummer   A Al H E1 E2 E3 L L2 d2 ha sg tk kt tg f lb lt d T* as    
 SLT-BB-0412 - 45 38 20 15 20 30 78 15 - 10 M3-7 6,5 6 M4 2,2 5 20 13 TR 08x1,5 11 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 NEW 58 45 30 19 25 35 89 17 12 15 M3-13 8 4,5 M5-15 2,8 6,5 22 17 TR12x3 16 289,66 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
* alternativ mit Steilgewinde: Sg08x10 / Sg08x15 / Sg12-25
 


Lieferbar ab Lager

Mehr Informationen: