Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® e-spool® jetzt als Standardprogramm

igus® e-spool®

e-spool

e-spool® Modulbaukasten

Nach der Vorstellung der e-spool® im April, gibt es jetzt die e-spool® in 6 verschiedenen Standardausführungen. Damit lassen sich Verfahrwege bis zu 14 m realisieren.

Keine Zugbelastung der Leitungen

Verschiedene Medien und Durchmesser in einer Trommel möglich

Energieführung in alle Richtungen möglich
(horizontal, vertikal, diagonal… alles geht mit einer Kette)

Platzsparend, kein „Kettenbahnhof“

Es bleibt kein Untertrum liegen, die Wege bleiben frei

Leitungsdurchmesser bis 19 mm



Typische Anwendungsbereiche: Hubsteiger, Bühnenanwendungen, Apotheken-Sortieranlagen

e-spool in Bewindungsanlage e-spool® in Bewindungsanlage
e-spool Modulbaukasten 3D Ansicht 1
e-spool Modulbaukasten 3D Ansicht 2
e-spool Modulbaukasten 3D Ansicht 3




Farbe
Variante
Kettenlänge
Ø Trommel
Anzahl
e-spool®

Bestellnummer
mit 1 twisterband
Verfahrlänge
[mm]
e-kette® twisterband  
SP1.600.*.01.0 0 - 4000 1400.80.100.0 TB30.75.22.15.01  Anfragen
SP1.700.*.01.0 4001 - 7000 1400.80.100.0 TB30.75.22.15.01  Anfragen
SP1.850.*.01.0 7001 - 14000 1400.80.100.0 TB30.75.22.32.01  Anfragen
mit 2 twisterband  
SP2.600.*.01.0 0 – 4000 1400.125.100.0 TB30.75.22.15.01  Anfragen
SP2.700.*.01.0 4001 - 7000 1400.125.100.0 TB30.75.22.15.01  Anfragen
SP2.850.*.01.0 7001 – 14000 1400.125.100.0 TB30.75.22.21.01  Anfragen
 
* Länge


Lieferbar ab Lager, 4 Wochen

Mehr Informationen: