Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Kein Klappern und Schlagen bei Querbeschleunigungen - sicher in die Höhe führen bis 50 m - Jetzt neue Größen

guidelok slimline F

guidelok slimline F  
Schnell in die Höhe, weitere Größen

Bei hochdynamischen Regalbediengeräten sind hohe Geschwindigkeiten von 7 m/s für die Gassenfahrt keine Seltenheit mehr. Mit dem weiter entwickelten igus® guidelok slimline werden selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten die e-ketten® sicher geführt. Das Programm wurde jetzt weiter ausgebaut für die Energieketten 2700 und 3500 - somit ist eine höhere Befüllung und höhere Last möglich.

Bis zu 7 m/s und 10 m/s²

Bis zu 80 % Rinne sparen

Deutlich Kosten und Gewicht einsparen

Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe

Kein Schlagen der Kette, hohe Funktionssicherheit durch Verriegelungshebel und Leitschienen

Schnellere und sehr einfache Montage

Deutliche Geräuschminimierung

Einfache Zugänglichkeit im Servicefall

Energie + Daten + Medien in einem System werden unterbrechungsfrei und sicher übertragen


Einsatzgebiete: Regalbediengeräte, Heber, Aufzüge, Bau- und Kranaufzüge, Lifte, AKL‘s

 

Bestellnummer für Serie Innenbreite max. Geschwindigkeit Biegeradius    
    Bi [mm] vertikal [m/s] horizontal [m/s] R [mm]    
GLSL.F.255.10.R 255 100 4 7 150    Anfragen
GLSL.F.2700.10.R 2700 100 4 7 150    Anfragen

 


Lieferbar ab Lager
(2 Wochen)

Mehr Informationen: